The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 41081404
    EAN
    4011334225256
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker B.7 alu opaco, vernic. 41081404

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker B.7 alu opaco, vernic.

    41081404

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Ricambi per inter­rut­tori per uso residen­ziale 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Ricambi per inter­rut­tori per uso residen­ziale
    • 1913

      Graffa di prolunga da innestare accessori

      2,44 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      16 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Alluminio
    • Codice RAL
      9006
    • finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato, Verniciato
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Numero di unità
      1
    • Profon­dità di instal­lazione
      32 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite, Montaggio a uncino
    Equipag­giamento
    • Tipo di connet­tore/s­pina presa
      Schuko P30 / Univer­sale
    • Inserto centrale ruotato
      No
    • Con coper­chio a cerniera
      No
    • Con spinotto di protezione rotondo
      No
    • Con lampada di segnalazione
      No
    • Con serra­tura
      No
    Aces­sori
    • Con campo per l'etichetta
      SÌ
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Controlli e indica­tori
    • Tipo di illuminazione per componenti d'in­stal­lazione
      Luce di controllo opera­tiva integrata, Spia di errore integrata
    Protezione
    • Con protezione dal contatto incremen­tata
      No
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Funzioni
    • Con illuminazione di orien­tamento
      No
    • Con illuminazione funzionale
      SÌ

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 41081404 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 41081404

    • Product datasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 41081404 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 41081404

      Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker B.7 alu opaco, vernic.

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (DE, 2016-01) | Hager Italia

      Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (DE, 2016-01)

      Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      799,80 kB
      Immagine Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01) | Hager Italia

      Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01)

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      800,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-08-16

      PDF
      230,16 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti