The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 390640

Interruttore a tirante off/deviatore a parete bianco lucido 390640

EAN
4011334024958
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
46,14 €
/ pezzo *
46,14 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Interruttore a tirante off/deviatore a parete bianco lucido

390640

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente di commutazione
    10 AX (100W LED (SBL))
  • Corrente nominale
    10 A
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    250 V
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    1013
  • finitura super­ficiale
    Lucido
  • Materiale
    Duroplas­tica
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Iden­tificazione
  • Disposizione di montaggio
    Elemento base
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a vite
Serie
  • Profon­dità di instal­lazione
    0
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    35 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Architet­tura
  • Elemento di control­lo/comando
    Tirante
Testo
  • Tipo di montaggio
    Per fissaggio a vite, Per montaggio a muro e soffitto
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetto a molla
  • Tipo di commutazione
    Inter­rut­tore/devia­tore

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 390640
PDF
Hager RoHS report 390640
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 390640 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 390640

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 390640 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 390640

    Interruttore a tirante off/deviatore a parete bianco lucido

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-10-29

    PDF
    155,69 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti