The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 3315418989
    EAN
    4011334341772
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Presa VGA posteriore Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido 3315418989

    Non più disponibile

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Presa VGA posteriore Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

    3315418989

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cornice 5 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cornice
    • 10158989

      Cornice quintupla Berker S.1 bianco polare lucido

      40,85 €  / pezzo*
    • 10118989

      Cornice singola Berker S.1 bianco polare lucido

      4,28 €  / pezzo*
    • 10128989

      Cornice doppia Berker S.1 bianco polare lucido

      7,89 €  / pezzo*
    • 10138989

      Cornice tripla Berker S.1 bianco polare lucido

      12,77 €  / pezzo*
    • 10148989

      Cornice quadrupla Berker S.1 bianco polare lucido

      22,24 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      VGA
    • Numero di connes­sioni
      1
    • Sezione del cavo
      1,50 - 1,50 mm²
    Serie
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      13 mm
    • Profon­dità
      23,50 mm
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    Equipag­giamento
    • Con protezione polvere
      No
    • Con coper­chio a cerniera
      No
    • Scher­mato
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Frequenza
    • Frequenza video
      160 MHz
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK02
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per fissaggio a vite, Senza graffe a espan­sione

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 3315418989
    PDF
    Hager RoHS report 3315418989
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 3315418989 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 3315418989

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 3315418989 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 3315418989

      Presa VGA posteriore Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Italia

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Immagine Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Italia

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti