The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 3315401606

Presa VGA Berker B.3/B.7 antracite opaco 3315401606

EAN
4011334330271
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Presa VGA Berker B.3/B.7 antracite opaco

3315401606

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Placca 5 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Placca
  • 10146626

    Cornice quadrupla Berker B.7 antracite opaco

    73,32 €  / pezzo*
  • 10136626

    Cornice tripla Berker B.7 antracite opaco

    45,48 €  / pezzo*
  • 10126626

    Cornice doppia Berker B.7 antracite opaco

    27,61 €  / pezzo*
  • 10116626

    Cornice singola Berker B.7 antracite opaco

    18,06 €  / pezzo*
  • 10156626

    Cornice quintupla Berker B.7 antracite opaco

    111,31 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Tipo di connet­tore
    VGA
  • Numero di connes­sioni
    1
Frequenza
  • Frequenza video
    160 MHz
Materiali
  • Colore
    Antracite
  • Codice RAL
    7021
  • finitura super­ficiale
    Opaco
  • Materiale
    Metallo, Plas­tica
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Serie
  • Altezza
    71 mm
  • Larghezza
    71 mm
  • Profon­dità
    23,50 mm
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    14 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    12 mm
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a vite
Equipag­giamento
  • Scher­mato
    SÌ
  • Con protezione polvere
    No
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK05

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 3315401606
PDF
Hager RoHS report 3315401606
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 3315401606 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 3315401606

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 3315401606 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 3315401606

    Presa VGA Berker B.3/B.7 antracite opaco

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Italia

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Manuale di installazione en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Immagine Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Italia

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Manuale di installazione en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti