The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 32713502
    EAN
    4011334394952
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Commut. a chiave con stampa da muro mors. ingr. separ. Serie W.1 bianc pol. opac 32713502

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WNC035B

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Commut. a chiave con stampa da muro mors. ingr. separ. Serie W.1 bianc pol. opac

    32713502

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cornice 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cornice
    • WNA695

      Cornice singola, verticale, illuminabile 230 V, per montaggio a parete W.1 bianco

      87,23 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Controlli e indica­tori
    • Tipo di coman­do/pul­sante per veneziane
      Inter­rut­tore a 2 poli
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      240 V
    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente di commutazione
      10 A
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -15 - 30 °C
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Tipo di montaggio
      Per fissaggio a vite
    • Morsetto
      Con morsetto di giun­zione a 2 condut­tori Wago per il cablaggio, Con 2 punti a scatto per morsetti di giun­zione a 2 condut­tori Wago nel pavimento dell'edificio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 32713502
    PDF
    RoHS report 32713502
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 32713502 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 32713502

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 32713502 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 32713502

      Commut. a chiave con stampa da muro mors. ingr. separ. Serie W.1 bianc pol. opac

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
      Immagine dc22-0019 | Hager Italia

      dc22-0019

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti