The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 30773502

Invertitore a parete Berker W.1 bianco polare opaco 30773502

EAN
4011334394914
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Invertitore a parete Berker W.1 bianco polare opaco

30773502

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Placca 4 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Placca
  • 13383513

    Cornice singola, illuminabile 230 V, per scatola a parete Berker W.1 blu

    82,22 €  / pezzo*
  • 13383512

    Cornice singola, illuminabile 230 V, per scatola a parete Berker W.1 bianco

    82,22 €  / pezzo*
  • 13383502

    Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, x scatola a parete Berker W.1 bianco

    82,22 €  / pezzo*
  • 13383503

    Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, per scatola a parete Berker W.1 blu

    82,22 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente di commutazione
    10 A
  • Corrente nominale
    10 A
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    250 V
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
  • Codice RAL
    9010
  • finitura super­ficiale
    Opaco
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Iden­tificazione
  • Disposizione di montaggio
    Elemento base con allog­giamento completo
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a vite
Controlli e indica­tori
  • Numero di tasti
    1
Serie
  • Profon­dità di instal­lazione
    0
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK05
Testo
  • Tipo di montaggio
    Per fissaggio a vite
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetto a molla
  • Tipo di commutazione
    Inter­medio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 30773502
PDF
Hager RoHS report 30773502
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 30773502 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 30773502

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 30773502 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 30773502

    Invertitore a parete Berker W.1 bianco polare opaco

    PDF
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-04-26 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
    Immagine dc21-0115 | Hager Italia

    dc21-0115

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
Più documentazione

Parti di ricambio

altri accessori disponibili
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti