The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 30753535
    EAN
    4011334441083
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Bilanciere doppio con serigrafia freccia singola Berker W.1 grigio opaco 30753535

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Bilanciere doppio con serigrafia freccia singola Berker W.1 grigio opaco

    30753535

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Documenti

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • 50553525

      Puls. doppio x venez. con Bilanc. doppio e simb freccia Serie W.1 grigio opac

      61,71 €  / pezzo*
    • WNC302

      Puls. doppio x venez. con simbolo freccia a parete Serie W.1 grigio opac

      71,59 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      70 mm
    • Larghezza
      55 mm
    • Profon­dità
      35 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Aces­sori
    • Con campo per l'etichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 30753535 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 30753535

    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc21-0115 | Hager Italia

      dc21-0115

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti