The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 30753525
    EAN
    4011334391197
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Int. doppio x venez. unipol. + simb. frecce Serie W.1 grigio ocean bound 30753525

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WNC300

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Int. doppio x venez. unipol. + simb. frecce Serie W.1 grigio ocean bound

    30753525

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cornice 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cornice
    • WNA695

      Cornice singola, verticale, illuminabile 230 V, per montaggio a parete W.1 bianco

      87,23 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      Simile a RAL 7011
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plas­tica)
      31,3 %
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Controlli e indica­tori
    • Tipo di coman­do/pul­sante per veneziane
      Inter­rut­tore a 1 poli
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente di commutazione
      10 A
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 35 °C
    Testo
    • Tipo di commutazione
      Con blocco meccanico ed elet­trico contro il comando contem­poraneo da ambo i lati
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a molla
    • Tipo di montaggio
      Per fissaggio a vite
    • Morsetto
      Con morsetto di giun­zione a 2 condut­tori Wago per il cablaggio, Con 2 punti a scatto per morsetti di giun­zione a 2 condut­tori Wago nel pavimento dell'edificio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30753525
    PDF
    RoHS report 30753525
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 30753525 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 30753525

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 30753525 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 30753525

      Int. doppio x venez. unipol. + simb. frecce Serie W.1 grigio ocean bound

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
      Immagine dc22-0019 | Hager Italia

      dc22-0019

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti