The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 30753502
    EAN
    4011334393603
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore doppio a parete Berker W.1 bianco polare opaco 30753502

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WNC042B

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore doppio a parete Berker W.1 bianco polare opaco

    30753502

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cornice 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cornice
    • WNA695

      Cornice singola, verticale, illuminabile 230 V, per montaggio a parete W.1 bianco

      87,23 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente nominale IN
      10 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento base con allog­giamento completo
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      2
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      0
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      0
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per fissaggio a vite
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a molla
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Doppio bilan­ciere

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30753502
    PDF
    RoHS report 30753502
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 30753502 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 30753502

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 30753502 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 30753502

      Interruttore doppio a parete Berker W.1 bianco polare opaco

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
      Immagine dc22-0019 | Hager Italia

      dc22-0019

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti