The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 294510
    EAN
    4011334510123
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Derivazione x regolat. luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare 294510

    Prezzo
    252,82 €
    / pezzo *
    252,82 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WTN4041WG

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Derivazione x regolat. luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare

    294510

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
    353,10 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Materiale
      Plas­tica
    Serie
    • Asse del diametro
      4 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      24 mm
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      45 mm
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Inter­rut­tore a pulsante e rota­tivo
    Potenza
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,30 W
    Testo
    • Condizioni di impiego
      Possibilità di effet­tuare prove di tensione senza smon­taggio
    • Tipo di montaggio
      Con graffe a espan­sione
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a molla
    Equipag­giamento
    • Ingresso stazione secon­daria
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 294510
    PDF
    RoHS report 294510
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 294510 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 294510

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 294510 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 294510

      Derivazione x regolat. luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (DE, 2019-05) | Hager Italia

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (DE, 2019-05)

      Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      398,32 kB
      Immagine Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05) | Hager Italia

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      398,37 kB
      Immagine Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (IT, 2019-05) | Hager Italia

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (IT, 2019-05)

      Manuale di installazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      399,72 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti