Pulsanti Friends of Hue 2 IN,K.5, acciaio inox 24127034
EAN
4011334531678
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
153,58 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di canali2
Frequenza
-
Radiofrequenza di trasmissione/ricezione868,3 - 868,3 MHz
Connettività
-
Protocollo radioFriends of Hue
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio5 - 25 °C
-
Max. Altitudine2000 m
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 60 °C
-
Umidità relativa massima80 %
Materiali
-
ColoreAcciaio inox
-
MaterialeAcciaio inox, Materiale termoplastico
Funzioni
-
Portata massima di trasmissione radio in ambienti chiusi30 m
-
Portata massima di trasmissione radio all'aperto300 m
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK04
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 24127034
Pulsanti Friends of Hue 2 IN,K.5, acciaio inox
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2412xx - Berker Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-02)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2022-02-02
PDF540,06 kB
Manual for 2412xx - Berker Smart Switch Friends of Hue (EN, 2022-02)
Manuale di installazione en-GB 2022-02-15
PDF379,07 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-07-28
PDF403,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2022-03-23
PDF208,73 kB
Più documentazione