Modulo EnOcean con bilanciere con simbolo frecce, K.x allum. verniciato opaco 24117203
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Numero di canali2
-
Radiofrequenza di trasmissione/ricezione868,3 - 868,3 MHz
-
Protocollo radioEnOcean
-
Temperatura d’esercizio5 - 25 °C
-
Max. altitudine2000 m
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 60 °C
-
Umidità relativa massima80 %
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Portata massima di trasmissione radio in ambienti chiusi30 m
-
Portata massima di trasmissione radio all'aperto300 m
-
Resistenza agli urti IKIK04
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
FunzionePer la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione della luce o alle veneziane al radioricevitore del sistema EnOcean, Comando a un tasto in collegamento coi radioricevitori adatti
-
Tipo di montaggioMontaggio con cornice su fondo piano, ad es. anche per ampliamento di combinazioni
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 24117203
Modulo EnOcean con bilanciere con simbolo frecce, K.x allum. verniciato opaco
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2411xx-2412xx - EnOcean radio wall-transmitter with rocker 1gang/2gang (DE-EN, 2021-07)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-07-20
PDF1,18 MB -
Manuale
Manuale de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-06-23
PDF869,68 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-13
PDF294,68 kB
EU Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2023-07-20
PDF371,82 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2023-12-04
PDF332,56 kB