The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 20302035
    EAN
    4011334393528
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido 20302035

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WLN5030BG

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido

    20302035

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 nero lucido
    14,81 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      A rotazione
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      4 A
    • Max. corrente di commutazione
      10 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230-230 V
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V AC
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Impos­tazioni
    • Setpoint tempera­tura di confort
      5 - 30 °C
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9005
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      47,20 mm
    Schermo
    • Con display
      No
    Equipag­giamento
    • Commutazione della differenza di tempera­tura
      0,50 K
    • Tipo di termos­tato
      Termos­ta­to/regola­tore di tempera­tura ambiente
    • Tipo di sonda
      Bimetallo
    • Con riscal­da­tore
      SÌ
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NC
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Compa­tibilità
    • Tipo di controllo HVAC
      Riscal­damento
    Condizioni d'uso
    • Classe di efficienza ener­getica
      I (1%)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20302035
    PDF
    RoHS report 20302035
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 20302035 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 20302035

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 20302035 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 20302035

      Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie 1930/R.classic nero lucido

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE, 2012-11) | Hager Italia

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE, 2012-11)

      Manuale di installazione de-DE 2012-10-24

      PDF
      1,11 MB
      Immagine Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11) | Hager Italia

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2012-10-25

      PDF
      2,65 MB
      Immagine Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-02-25

      PDF
      1,37 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-13

      PDF
      270,55 kB
      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-13

      PDF
      268,89 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti