Viti a due fori 2 x M3,5 x 50 mm Berker TS oro lucido, 24 carati galvanizzato 189512
EAN
4011334253976
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
9,17 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità50,80 mm
Materiali
-
MaterialeOttone
-
TrattamentoCromato
-
ColoreOro
Testo
-
Tipo di montaggio2 pezzi per fissaggio in scatole molto incassate
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 189512
Viti a due fori 2 x M3,5 x 50 mm Berker TS oro lucido, 24 carati galvanizzato
PDF
Più documentazione