The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Instal­lazioni in ambienti umidi
  • Montaggio da incasso IP44
  • 1849
  • Berker - Serie civili design

Calotta protettiva per prese SCHUKO interruttori accessori grigio 1849

EAN
4011334340331
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
1,11 €
/ pezzo *
1,11 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Calotta protettiva per prese SCHUKO interruttori accessori grigio

1849

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Colore
    Grigio
Serie
  • Altezza
    71 mm
  • Larghezza
    71 mm
  • Profon­dità
    24,50 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 1849
PDF
Hager RoHS report 1849
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 1849 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 1849

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1849 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 1849

    Calotta protettiva per prese SCHUKO interruttori accessori grigio

    PDF
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    11988982 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1 bianco lucido
    11988982
    Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1 bianco lucido
    Prezzo
    7,93 €
    / pezzo *
    7,93 €
    / pezzo *
  • 2
    11988989 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
    11988989
    Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
    Prezzo
    7,93 €
    / pezzo *
    7,93 €
    / pezzo *
  • 3
    11981404 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.7 alu opaco, verniciato
    11981404
    Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.7 alu opaco, verniciato
    Prezzo
    19,36 €
    / pezzo *
    19,36 €
    / pezzo *
  • 4
    11981606 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.3/B.7 antracite opaco
    11981606
    Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.3/B.7 antracite opaco
    Prezzo
    13,18 €
    / pezzo *
    13,18 €
    / pezzo *
  • 5
    11981909 - Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    11981909
    Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    Prezzo
    7,93 €
    / pezzo *
    7,93 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti