The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 1824
    EAN
    4011334216131
    Marchio
    Berker
    Confezione
    40 Pezzi

    Scatola da incasso per montaggio in parete con intercapedine TS 1824

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WZA1348

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Scatola da incasso per montaggio in parete con intercapedine TS

    1824

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      139 mm
    • Larghezza
      68 mm
    • Profon­dità
      47,50 mm
    Cavo
    • Diametro del cavo
      12 mm
    Compa­tibilità
    • Può essere collegato
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica, Materiale termoplas­tico
    • Colore
      Aran­cione
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP3X

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    RoHS report 1824
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 1824 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 1824

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1824 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 1824

      Scatola da incasso per montaggio in parete con intercapedine TS

      PDF
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti