Connettore per combinazioni multiple a parete nero 182305
EAN
4011334214830
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
4,23 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità26,70 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoElemento di raccordo
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeVellutato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 182305
Connettore per combinazioni multiple a parete nero
PDF
Più documentazione