Passacavo M20 x 1,5, avvitabile con dado per raccordi Berker W.1 grigio opaco 18163525
EAN
4011334441106
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
9,83 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cassetta portafrutti 5 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità46 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoPattino per raccordi a vite
Installazione, montaggio
-
Idoneo per l'installazione a pareteNo
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7011
-
finitura superficialeOpaco
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 18163525
Passacavo M20 x 1,5, avvitabile con dado per raccordi Berker W.1 grigio opaco
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB
dc21-0117
Dichiarazione di conformità International 2021-11-04
PDF80,22 kB
Più documentazione