The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 1809
    EAN
    4011334216124
    Marca
    Berker
    Confezione
    50 Pezzi

    Scatola da incasso Berker TS e touch sensor R.1 e R.3 1809

    Prezzo
    13,41 €
    / pezzo *
    13,41 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WZA1300

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scatola da incasso Berker TS e touch sensor R.1 e R.3

    1809

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      152,70 mm
    • Larghezza
      67,20 mm
    • Profon­dità
      41,70 mm
    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      12
    Cavo
    • Diametro del cavo
      10,40 mm
    Compa­tibilità
    • Può essere collegato
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica, Materiale termoplas­tico
    • Colore
      Nero
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP2X

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 1809
    PDF
    RoHS report 1809
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 1809 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 1809

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1809 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 1809

      Scatola da incasso Berker TS e touch sensor R.1 e R.3

      PDF
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti