Rilevatore di presenza a infrarossi DALI rivelatore movimento Bianco pol. opaco 170107
EAN
4011334362081
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza d'installazione2,50 - 2,50 m
Rilevazione
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
-
Diametro di rilevamento a pavimento7 - 7 m
-
Angolo di copertura regolabile360 - 360 °
-
Angolo di rilevamento360 - 360
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
finitura superficialeOpaco
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialeMateriale termoplastico
Distanza di rilevamento
-
Area massima di rilevamento frontale7 m
-
Portata massima di trasmissione laterale3,50 m
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Illuminazione
-
Soglia di luminosità regolabile5 - 1000 lx
Impostazioni
-
Soglia di luminosità regolabileSÌ
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 60 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP41
Testo
-
FunzioneUtilizzabile solo come apparecchio singolo
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 170107
Rilevatore di presenza a infrarossi DALI rivelatore movimento Bianco pol. opaco
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2011-09-07
PDF2,11 MB
Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL 2021-10-04
PDF411,28 kB
Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2011-09-07
PDF2,06 MB
Più documentazione