Rilevatori di presenza a infrarossi rivelatore movimento bianco polare opaco 170106
Prezzo
398,26 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
Impostazioni
-
Ciclo di lavoro minimo60 s
-
Soglia di luminosità regolabileSì
-
Soglia di sensibilità regolabileNo
Illuminazione
-
Soglia di luminosità regolabile5 - 1000 lx
Funzioni
-
Funzione di autoapprendimento per luminosità di interventoNo
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Larghezza96,50 mm
-
Altezza di montaggio consigliata2,5 - 3,5 m
-
Altezza d'installazione2,50 - 2,50 m
-
Diametro78 mm
Potenza
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V2300 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 60 °C
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Finitura superficialeOpaco
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP41
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Possibilità di montaggio a soffittoSì
Testo
-
FunzioneUtilizzabile solo come apparecchio singolo
-
Modalità di esercizioModalità di funzionamento: semiautomatico, automatico, apprendimento, diurno, pavimento, ufficio, prova
-
Tipo di montaggioCon morsetti a molla per montaggio a soffitto
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Distanza di rilevamento
-
Area massima di rilevamento frontale7 m
-
Portata massima di trasmissione laterale3,50 m
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 170106
Rilevatori di presenza a infrarossi rivelatore movimento bianco polare opaco
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-10-14
PDF1,98 MB
Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL 2021-10-04
PDF411,28 kB
Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2021-10-18
PDF2,19 MB
Più documentazione