The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 168000
    EAN
    4011334490906
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, con neutro 168000

    Prezzo
    71,04 €
    / pezzo *
    71,04 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WDA2535W

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, con neutro

    168000

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      5,21739 mA
    Serie
    • Altezza
      51 mm
    • Larghezza
      51 mm
    • Profon­dità
      22,10 mm
    Potenza
    • Corrente assor­bita
      1,70 mA
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      LED

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 168000
    PDF
    RoHS report 168000
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 168000 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 168000

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 168000 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 168000

      Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, con neutro

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10) | Hager Italia

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2019-05-07

      PDF
      3,49 MB
      Immagine Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      3,84 MB
      Immagine Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2018-10) | Hager Italia

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2018-10)

      Manuale di installazione es-ES, fr-FR, it-IT, pt-PT 2019-05-07

      PDF
      3,47 MB
      Immagine Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2020-11)

      Manuale di installazione es-ES, fr-FR, it-IT, pt-PT 2021-11-15

      PDF
      3,83 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti