Lampada LED E14 rosso 167901
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti complementari (completamente compatibili)
WDA2728RScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDF6655
Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
22,17 €/ pezzo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale IN5,21739 mA
Serie
-
Altezza14 mm
-
Larghezza14 mm
-
Profondità30 mm
Materiali
-
ColoreRosso
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 167901
Lampada LED E14 rosso
PDF
Più documentazione