Pezzo c.le x Termostato x risc. a pavimento Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern. 16726086
EAN
4011334380337
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
27,59 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7016
-
finitura superficialeVellutato
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 16726086
Pezzo c.le x Termostato x risc. a pavimento Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.
PDF
Più documentazione