The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 16476900
    EAN
    4011334506928
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare 16476900

    Prezzo
    62,00 €
    / pezzo *
    62,00 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WTW1000WBG

    Prodotti successivi:

    WTW1000PBG

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare

    16476900

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Pulsante 2 accessori disponibili
    • Inter­rut­tore a manopola 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Pulsante
    • Inter­rut­tore a manopola
    • WDE383803

      Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic

      116,72 €  / pezzo*
    • WDE384603

      Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic

      96,14 €  / pezzo*
    • WDE387603

      Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

      77,21 €  / pezzo*
    • WDE387703

      Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

      134,50 €  / pezzo*
    • WDE387503

      Interruttore a manopola doppio 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

      91,50 €  / pezzo*
    • WDE389303

      Interruttore a manopola bipolare 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

      134,50 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Porcel­lana
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      49,90 mm
    • Larghezza
      49,90 mm
    • Profon­dità
      27,80 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      No
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK02
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Piastra centrale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16476900
    PDF
    RoHS report 16476900
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 16476900 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 16476900

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 16476900 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 16476900

      Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,89 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti