The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 163640

Bilanciere con campo di scrittura a parete bianco lucido 163640

EAN
4011334146551
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
10,85 €
/ pezzo *
10,85 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Bilanciere con campo di scrittura a parete bianco lucido

163640

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Elemento di control­lo/comando
    Levetta singola
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    1013
  • finitura super­ficiale
    Lucido
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Serie
  • Altezza
    41,80 mm
  • Larghezza
    52,30 mm
  • Profon­dità
    8 mm
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a morsetto
Equipag­giamento
  • Finestra di monitoraggio uscita/luce
    No
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    SÌ
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK05

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Senza alogeni SÌ

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 163640 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 163640

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 163640 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 163640

    Bilanciere con campo di scrittura a parete bianco lucido

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-10-29

    PDF
    155,69 kB
Più documentazione

Parti di ricambio

altri accessori disponibili
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti