Lampada a incandescenza E14 x spia lum. con calotta piatta chiaro, trasparente 161003
EAN
4011334195498
Marca
Berker
Confezione
100 Pezzi
Prezzo
17,30 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
513102
Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
21,62 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Serie
-
Altezza15 mm
-
Larghezza15 mm
-
Profondità51 mm
Materiali
-
ColoreArancione
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLampada a incandescenza
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 161003
Lampada a incandescenza E14 x spia lum. con calotta piatta chiaro, trasparente
PDF
Più documentazione