Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ) 161
Prezzo
58,69 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità8 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP67
Cavo
-
Lunghezza del cavo di collegamento4000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 161
Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
PDF
Più documentazione