The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 156919
    EAN
    4011334511519
    Marca
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" wg UP IP44 bianco polare lucido 156919

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WWW1317PW

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" wg UP IP44 bianco polare lucido

    156919

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Bilan­ciere singolo
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      63,70 mm
    • Larghezza
      64,30 mm
    • Profon­dità
      15 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      SÌ
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP44
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK02

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 156919
    PDF
    RoHS report 156919
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 156919 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 156919

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 156919 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 156919

      Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" wg UP IP44 bianco polare lucido

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-27

      PDF
      237,12 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti