The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 14093515
    EAN
    4011334440826
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Presa RJ univers. a 8 poli schermato con coperchio Cat.6 Serie W.1 grigio opac 14093515

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WNA226

    Presa RJ univers. a 8 poli schermato con coperchio Cat.6 Serie W.1 grigio opac

    14093515

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale Berker W.1 grigio chiaro opaco
    30,83 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Larghezza banda di trasmis­sione
      500 - 500 MHz
    Equipag­giamento
    • Numero di uscite
      1
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -15 - 30 °C
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetti IDT
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Serie
    • Altezza della banda P-touch per il campo di etichet­ta­tura
      12 mm
    Testo
    • Uscita
      Con uscita diritta
    • Condizioni di impiego
      Adatto per PoE+
    • Protezione
      Con coper­chio anti­pol­vere autochiudibile davanti alla presa
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti IDT

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 14093515
    PDF
    RoHS report 14093515
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 14093515 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 14093515

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 14093515 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 14093515

      Presa RJ univers. a 8 poli schermato con coperchio Cat.6 Serie W.1 grigio opac

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03) | Hager Italia

      Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)

      Manuale di installazione da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,88 MB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc21-0062 | Hager Italia

      dc21-0062

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-04

      PDF
      79,70 kB
      Immagine dc22-0019 | Hager Italia

      dc22-0019

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti