Presa RJ a 8 poli scherm + coperch x parete cat. 6 Serie W.1 grigio/gri chiar op 14093505
Prodotti complementari (completamente compatibili)
WNC226Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Larghezza banda di trasmissione500 - 500 MHz
-
Numero di uscite1
-
Con coperchio a cernieraSÌ
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
-
Tipo di connettoreUAE/IAE
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7011
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Altezza della banda P-touch del portaetichetta12 mm
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
-
ProtezioneCon coperchio antipolvere autochiudibile davanti alla presa
-
SchermaturaScatola non schermata
-
Tipo di connessioneCon morsetti IDT
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 14093505
Presa RJ a 8 poli scherm + coperch x parete cat. 6 Serie W.1 grigio/gri chiar op
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Manuale di installazione da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB
dc22-0019
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB