The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • 13383502
    EAN
    4011334404477
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    1 pezzo

    Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, x scatola a parete Berker W.1 bianco 13383502

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.product_page.follow_up.title

    WNA696

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, x scatola a parete Berker W.1 bianco

    13383502

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Inter­rut­tore/pul­sante per veneziana 2 product.page.accessories.products-available
    • Pulsante 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Inter­rut­tore/pul­sante per veneziana
    • Pulsante
    • 50553522

      Puls. doppio x venez. con Bilanc. doppio e simb freccia Serie W.1 bianco pol. op

      63,87 €  / pezzo*
    • WNC302

      Puls. doppio x venez. con simbolo freccia a parete Serie W.1 grigio opac

      74,10 €  / pezzo*
    • WNC027

      Pulsante, contatto di commutazione a parete Serie W.1 grigio opaco

      63,00 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Numero di moduli
    • Numero posti
      1
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      Simile a RAL 7035
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      83 mm
    • Profon­dità
      23 mm
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Verticale
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 13383502
    PDF
    RoHS report 13383502
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 13383502 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 13383502

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 13383502 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 13383502

      Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, x scatola a parete Berker W.1 bianco

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Bocchiotti

      Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      1,33 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Bocchiotti

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Bocchiotti

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti