Piastra di fondo singola, Serie 1930 bianco polare 133119
EAN
4011334291824
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
16,17 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 16 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Larghezza85,50 mm
-
Altezza87,50 mm
Installazione, montaggio
-
Base per montaggio a parete2
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
TrattamentoNon trattato
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 133119
Piastra di fondo singola, Serie 1930 bianco polare
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of conformity
dc24-1029
PDF264,44 kB
Più documentazione