Calotta, alta, per spia luminosa E14 rosso, trasparente 1231
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti complementari (completamente compatibili)
WDA4628RScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDF6655
Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
22,17 €/ pezzo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreRosso
Connettività
-
Calotta per unità di segnaleCalotta ad illuminazione alta
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Serie
-
Profondità51 mm
-
Diametro46,40 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 1231
Calotta, alta, per spia luminosa E14 rosso, trasparente
PDF
Più documentazione