Calotta, alta, per spia luminosa E14 chiaro, trasparente 1230
EAN
4011334009542
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
6,91 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connettività
-
Calotta per unità di segnaleCalotta ad illuminazione alta
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Serie
-
Profondità51 mm
-
Diametro46,40 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 1230
Calotta, alta, per spia luminosa E14 chiaro, trasparente
PDF
Più documentazione