The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 122501
    EAN
    4011334009528
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Pulsante x base pulsante/spia luminosa E10 Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido 122501

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WTF5285BG

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pulsante x base pulsante/spia luminosa E10 Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido

    122501

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Pulsante
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9005
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Duroplas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      20,50 mm
    • Larghezza
      26,50 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK02

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 122501
    PDF
    RoHS report 122501
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 122501 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 122501

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 122501 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 122501

      Pulsante x base pulsante/spia luminosa E10 Serie 1930/Glas/R.classic nero lucido

      PDF
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti