Scatola x colleg. altoparl. + coperch a parete Serie W.1 bianco pol. opac 11963502
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Tipo di connettorePresa per altoparlanti
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
-
Profondità65 mm
-
Altezza76 mm
-
Larghezza76 mm
-
Con protezione polvereSÌ
-
Con coperchio a cernieraSÌ
-
SchermatoNo
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
TrattamentoNon trattato
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Temperatura d’esercizio-40 - 30 °C
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 11963502
Scatola x colleg. altoparl. + coperch a parete Serie W.1 bianco pol. opac
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB
dc22-0019
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB