The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 105440

Piastra di fondo per combinazioni doppia a parete bianco 105440

EAN
4011334003670
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
9,78 €
/ pezzo *
9,78 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Piastra di fondo per combinazioni doppia a parete bianco

105440

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Larghezza
    117 mm
  • Altezza
    61 mm
Instal­lazione, montaggio
  • Base per montaggio a parete
    2
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Oriz­zon­tale, Verticale
Materiali
  • Materiale
    Duroplas­tica
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    1013
  • finitura super­ficiale
    Opaco

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 105440
PDF
Hager RoHS report 105440
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 105440 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 105440

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 105440 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 105440

    Piastra di fondo per combinazioni doppia a parete bianco

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of conformity | Hager Italia

    EU Declaration of conformity

    dc24-1029

    PDF
    264,44 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti