The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 105250
    EAN
    4011334214274
    Marca
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Piastra di fondo singola, a parete bianco 105250

    Prezzo
    5,02 €
    / pezzo *
    5,02 €
    / pezzo *

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Piastra di fondo singola, a parete bianco

    105250

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      61 mm
    • Altezza
      61 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Base per montaggio a parete
      1
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Oriz­zon­tale, Verticale
    Materiali
    • Materiale
      Duroplas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      1013
    • finitura super­ficiale
      Opaco
    Testo
    • Stampa
      Con stampa
    • Tipo di montaggio
      Adatto al montaggio su fondo infiam­mabile

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager REACH declaration 105250
    PDF
    Hager RoHS report 105250
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 105250 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 105250

    • Product datasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 105250 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 105250

      Piastra di fondo singola, a parete bianco

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of conformity | Hager Italia

      EU Declaration of conformity

      dc24-1029

      PDF
      264,44 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti