Anello intermedio con coperchio a cerniera wg UP IP44 marrone lucido 102251
EAN
4011334208433
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
30,18 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
148601
Mascherina centrale per presa TV doppia wg UP IP44 marrone lucido
13,75 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreMarrone
-
Codice RAL8011
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
Serie
-
Altezza64,50 mm
-
Larghezza64,50 mm
-
Profondità12,50 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 102251
Anello intermedio con coperchio a cerniera wg UP IP44 marrone lucido
PDF
Più documentazione