The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Instal­lazioni in ambienti umidi
  • Montaggio da incasso IP44
  • 102250
  • Berker - Serie civili design
  • Berker - Serie civili funzioni

Anello intermedio con coperchio a cerniera wg UP IP44 bianco lucido 102250

EAN
4011334208426
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
25,09 €
/ pezzo *
25,09 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Anello intermedio con coperchio a cerniera wg UP IP44 bianco lucido

102250

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
148602
148602
Mascherina centrale per presa TV doppia wg UP IP44 bianco lucido
7,75 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 148602

    Mascherina centrale per presa TV doppia wg UP IP44 bianco lucido

    7,75 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    1013
  • finitura super­ficiale
    Lucido
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico
Serie
  • Altezza
    64,50 mm
  • Larghezza
    64,50 mm
  • Profon­dità
    12,50 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 102250
PDF
Hager RoHS report 102250
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 102250 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 102250

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 102250 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 102250

    Anello intermedio con coperchio a cerniera wg UP IP44 bianco lucido

    PDF
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    19050002 - Campo di scrittura x anello intermedio sistema mascherine centrali bianco lucido
    19050002
    Campo di scrittura x anello intermedio sistema mascherine centrali bianco lucido
    Prezzo
    5,89 €
    / pezzo *
    5,89 €
    / pezzo *
  • 2
    19057003 - Campo di scrittura x anello intermedio sist. mascherine c.li alu opaco, vern.
    19057003
    Campo di scrittura x anello intermedio sist. mascherine c.li alu opaco, vern.
    Prezzo
    6,09 €
    / pezzo *
    6,09 €
    / pezzo *
  • 3
    11087106 - Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm K.1 antracite opaco, verniciato
    11087106
    Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm K.1 antracite opaco, verniciato
    Prezzo
    5,04 €
    / pezzo *
    5,04 €
    / pezzo *
  • 4
    11091404 - Anello intermedio per mascherina centrale Berker B.7 alu opaco, verniciato
    11091404
    Anello intermedio per mascherina centrale Berker B.7 alu opaco, verniciato
    Prezzo
    7,03 €
    / pezzo *
    7,03 €
    / pezzo *
  • 5
    11091414 - Anello adattatore x pezzo centrale 50 x 50 mm Berker B.7 alu opaco, verniciato
    11091414
    Anello adattatore x pezzo centrale 50 x 50 mm Berker B.7 alu opaco, verniciato
    Prezzo
    7,03 €
    / pezzo *
    7,03 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti