Set di guarnizioni per interruttore/pulsante Berker R.1/R.3 trasparente 10107700
EAN
4011334366324
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
9,09 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 20 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 102 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza78,30 mm
-
Larghezza70,10 mm
-
Profondità21,40 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER R.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10107700
Set di guarnizioni per interruttore/pulsante Berker R.1/R.3 trasparente
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21
PDF1,38 MB
Più documentazione