Scatola di derivazione MCS-425 per canale METRO' FAST B02633
Scatola di derivazione 453 x 453 mm, profondità 65 mm, fornita di coperchio liscio in metallo per installazione a filo a pavimento con moquette. Compatibile con i canali METRÒ FAST e con i tubi corrugati di diametro 16-20-25 mm, garantisce una completa segregazione dei circuiti grazie ai 9 setti separatori forniti in dotazione. Progettata per garantire un’installazione sicura e ordinata, offre un grado di protezione IP4X e paratie di accesso su tutti 4 i lati.
EAN
8015892526820
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
346,83 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza30 mm
-
Larghezza110 mm
Materiali
-
Materiale dei fianchiPlastica
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Funzioni
-
Adatto per canale sottopavimentoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_MCS425
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF154,63 kB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF153,56 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST
Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03
PDF318,67 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,59 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,59 MB
Più documentazione