Canale porta apparecchi ad elevato design 34x16mm bianco Everest DESIGN 34 WE B01625
Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a "C" standard ad elevato design, in PVC autoestinguente, dimensioni: base 34 mm x altezza 16 mm, 2 scomparti, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco Everest RAL 9010, sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.
EAN
8015892530728
Marca
Bocchiotti
Confezione
28 Metro
Prezzo
11,11 €
/ Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Terminale 1 accessori disponibili
-
Angolo interno 1 accessori disponibili
-
Angolo esterno 1 accessori disponibili
-
Angolo piano 1 accessori disponibili
-
Copertura del giunto per il condotto di installazione 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 5 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza16 mm
-
Larghezza34 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna352 - 352 mm²
Materiali
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9010
-
ColoreEverest bianco
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio15 - 60 °C
Equipaggiamento
-
Numero scomparti1
-
Con pellicola protettivaSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF152,51 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-05
PDF292,60 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-05
PDF317,75 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2016-06-22
PDF537,78 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF139,72 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF169,40 kB
Più documentazione