Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 40 G B00703
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Lunghezza2000 mm
-
Larghezza coperchio40 mm
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL7030
-
ColoreGrigio
-
Relativo alla serie02 T1-EN 40x40, 03 T1-N 40x40, 07 T1-EN 40x60, 08 T1-N 40x60, 13 T1-EN 40x80, 14 T1-N 40x80, 19 T1-EN 40x100, 21 T1-N 40x100
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF2,11 MBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26
PDF393,08 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26
PDF420,10 kB -
Licenza prodotto
BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio
Licenza prodotto International 2016-07-15
PDF464,94 kBBOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf
Licenza prodotto International 2020-01-01
PDF70,28 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350
Certificato di prodotto International 2016-07-15
PDF464,94 kBCertificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio
Certificato di prodotto International 2016-07-15
PDF464,94 kBCertificazioni_UL_02185_E0_BV
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF70,28 kBCertificazioni_UL_CSA_040464
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF124,38 kBCertificazioni_UL_E66583_ZODZ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF127,63 kBCertificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF149,61 kB -
Dichiarazione di conformità
DEC0003-ISS1VBE
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF242,31 kBDichiarazione di conformità International 2023-10-05
PDF142,93 kBdc23-1011
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05
PDF213,17 kB