Plaque gallery 3 postes verticale 71mm matiere coffee leather WXP4943

EAN
3250617196734
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    229.7 mm
  • Largeur
    92 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Matières
  • Décor
    coffee leather
  • Couleur
    beige  
  • Matière
    cuir
  • Aspect de la surface
    mat
Installation, montage
  • Sens de montage
    vertical
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    Cadre apparent