Systo/essensya Lampe pour témoin 250V WS691

EAN
3250617086912
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
Puissance
  • Puissance consommée en W
    0.18 W
Matières
  • Couleur
    rouge
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    cuivre
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui