Sortie de câble Systos Noir WS155N

EAN
3250617111553
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Dimensions
  • Longueur
    37 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    45x45x37
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
Sécurité
  • Essai fil incandescent
    /CEI 695-2-1: 650°C
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui