Systo 2M Interrupteur va&vient 10A, noir WS001N

EAN
3250617110716
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    45x45x33
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur
    noir
  • Matière
    mélange de matériaux
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Essai fil incandescent
    /NFC-20455 : 960°C