Inter Cubyko volet-roulant assoc. Blanc WNA300B

EAN
3250617175302
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    touche double
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Type de commutation
    avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
  • Poussoirs
    No
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    40 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    polypropylène
  • Matière
    mélange de matériaux
Connexion
  • Type de connexion
    Quickconnect
Equipement
  • Éclairage
    sans éclairage (non éclairable)
  • Interrupteur de chauffage
    Non
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15…30 °C
  • Température de stockage/transport
    -50…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)